製品の公開
Stella Shower kit with Stella 80/1 handshower, 700 mm slide bar with adjustable handshower bracket and flexible hose
Roca

Stella Shower kit with Stella 80/1 handshower, 700 mm slide bar with adjustable handshower bracket and flexible hose

Google翻訳”,
Stella 80/1ハンドシャワー付きシャワーキット、調整可能なハンドシャワーブラケットとフレキシブルホース付きの700mmスライドバー。基本的な自然の要素に触発されたこのコレクションは、シンプルで純粋で現代的なラインに基づいた美学を提示すると同時に、幅広いソリューションを提供します。
仕様
  • Included: 5B9103C00 180/1. Handshower with Rain function. 5B0205C00 700 mm shower slide bar with adjustable handshower bracket Compatible with: 5B5150C00 Chromed soap dish for shower bar 5B5150TP0 Transparent soap dish for shower bar
技術仕様
  • Unique ref5B9403C00
  • コレクションセットShowers
  • コレクションStella
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-07-27
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮製品
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
  • Uniclass2015詳細Shower heads
  • MasterFormat 2014 コード22 41 23
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
  • OmniClassNumber23-31 17 00
  • OmniClassタイトルShowers
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures