製品の公開
VICTORIA CONNECT shower column with diverter
Roca

VICTORIA CONNECT shower column with diverter

Google翻訳”,
シャワーカラムをダイバータに接続します。 ø245mmシャワーヘッド、ø100 mm、1機能ハンドシャワー、1.7m金属製フレキシブルホースが含まれています
技術仕様
  • Unique ref5B9M61C00
  • コレクションセットFaucets
  • コレクションVictoria
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-11-22
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮製品
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類バルブ
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 41 39
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures
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
5つ星のうち4.4 4.4 (29)
5つ星のうち4.8 4.8 (12)
5つ星のうち4.5 4.5 (82)
5つ星のうち4.9 4.9 (29)
5つ星のうち4.6 4.6 (47)