製品の公開
ALFA Built-in bath or shower mixer, 1 outlet. Built-in subset and trim plate included
Roca

ALFA Built-in bath or shower mixer, 1 outlet. Built-in subset and trim plate included

Google翻訳”,
ビルトインバスまたはシャワーミキサー、1つのコンセント。内蔵のサブセットとトリムプレートには、ボリュームを増やしながら、基本セグメントのスタイリッシュなボディを提供する革新的なデザインが含まれています。傾斜し、水が停滞するのを防ぐわずかに前傾した注ぎ口があります。圧力システムに関係なく、最新世代のフローリミッターは5L / minで、60%の節水を実現ヨーロッパ規格の基準を超えるクラス最高のコーティング厚:クロム(0.3μm)およびニッケル(12μm)
技術仕様
  • Unique ref5A2A25xx0
  • コレクションセットFaucets
  • コレクションAlfa
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-12-02
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮製品
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類バルブ
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 41 39
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures