製品の公開
ALFA Basin mixer with chain connector, Cold Start
Roca

ALFA Basin mixer with chain connector, Cold Start

Google翻訳”,
チェーンコネクタ付きの流域ミキサー流域モデルは、45%のエネルギー節約を保証するコールドスタート、冷水開口部を備えています。ボリューム感を高めながらも、ベーシックなセグメントにスタイリッシュなボディを演出するリニューアルデザイン。スラントとやや前傾した注ぎ口で、水が溜まらないようにしています。圧力システムに関係なく、最新世代のフローリミッターは5L / minで、60%の節水を実現ヨーロッパ規格の基準を超えるクラス最高のコーティング厚:クロム(0.3μm)およびニッケル(12μm)
技術仕様
  • Unique ref5A3M25xx0
  • コレクションセットFaucets
  • コレクションAlfa
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-12-02
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮製品
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類バルブ
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 41 39
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures