製品の公開
ALFA Bidet mixer with chain connector
Roca

ALFA Bidet mixer with chain connector

Google翻訳”,
チェーンコネクター付きビデミキサーボリューム感を高めながらも、ベーシックセグメントにスタイリッシュなボディを演出するリニューアルデザインスラントとやや前傾した注ぎ口で水が溜まらないようになっています。圧力システムに関係なく、最新世代のフローリミッターは5L / minで、60%の節水を実現ヨーロッパ規格の基準を超えるクラス最高のコーティング厚:クロム(0.3μm)およびニッケル(12μm)
技術仕様
  • Unique ref5A6E25xx0
  • コレクションセットFaucets
  • コレクションAlfa
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-12-02
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮製品
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類バルブ
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 41 39
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures