製品の公開
Avant - Back-to-wall floorstanding WC with integrated In-Tank® cistern. External connection
Roca

Avant - Back-to-wall floorstanding WC with integrated In-Tank® cistern. External connection

Google翻訳”,
壁付けタイプの床置き式トイレ。In-Tank®タンク一体型。外部接続式。Avantは他に類を見ないイノベーション。一体型タンクを備えたモダンなトイレで、貴重なスペースを有効活用できます。このオールインワントイレは、あらゆるニーズに対応し、どんなご家庭にもぴったりです。
技術仕様
  • Unique ref80336Mxx1
  • コレクションセットToilets
  • コレクションAvant
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-03-09
  • エディション1
  • 高さ(Mm)475
  • 幅(mm)565
  • 奥行き(mm)385
関連
  • 主なマテリアルガラス状磁器
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • Uniclass2015コードSL_35_80_89
  • Uniclass2015詳細Toilets
  • MasterFormat 2014 コード22 41 13
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • OmniClassNumber23-31 19 00
  • OmniClassタイトルToilets