製品の公開
ACCESS PRO 135° angled grab bar
Roca

ACCESS PRO 135° angled grab bar

Google翻訳”,
135°の角度の付いた手すりACCESSコレクションは、バスルームスペースに人間工学的で用途が広く洗練されたソリューションを求める、身体の不自由なグループを対象としています。すべてのニーズに対応するウェルネス、快適性、利便性を提供する品質、機能性、デザイン。
仕様
  • Angle: 135 Finish: White Grab rail diameter (mm): 33 Installation type: Wall-mounted Maximum weight supported (kg): 150 Number of fixing points: 6 Shape: Angular
技術仕様
  • Unique ref816957009
  • コレクションセットAccessories
  • コレクションAccess
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-05-22
  • エディション1
  • 高さ(Mm)248
  • 幅(mm)80
  • 奥行き(mm)480
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 副マテリアルビニール
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
  • IFC分類家具エレメント
  • Uniclass2015コードPr_40_20_76_84
  • Uniclass2015詳細Support rails
  • MasterFormat 2014 コード10 28 16
  • MasterFormat 2014 タイトルBath Accessories
  • OmniClassNumber23-31 15 17 21
  • OmniClassタイトルBathtub Grab Bars
  • UniFormatIIコードE2010
  • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings
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
5つ星のうち4.5 4.5 (82)
5つ星のうち4.8 4.8 (12)
5つ星のうち4.4 4.4 (29)
5つ星のうち4.9 4.9 (30)
5つ星のうち4.6 4.6 (47)
5つ星のうち3.9 3.9 (11)