製品の公開
Tempo Toilet roll holder with cover
Tempo Toilet roll holder with cover
Tempo Toilet roll holder with cover
Tempo Toilet roll holder with cover
Tempo Toilet roll holder with cover
Tempo Toilet roll holder with cover
Tempo Toilet roll holder with cover
    Roca

    Tempo Toilet roll holder with cover

    Google翻訳”,
    カバー付きトイレットペーパーホルダー。ミニマルなデザインのアクセサリーコレクション。都会的でエレガント、モダンなバスルーム空間に最適です。仕上げは、優れた耐腐食性と耐久性により、耐久性が長く保たれます。壁取り付けアクセサリーは、ネジで簡単に固定できます。製品には取り付けキットが付属しています。
    仕様
    • Compatible with:
    技術仕様
    • Unique ref817033XX0
    • コレクションセットAccessories
    • コレクションTempo
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-30
    • エディション1
    • 高さ(Mm)116
    • 幅(mm)150
    • 奥行き(mm)24
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード10 28 13
    • MasterFormat 2014 タイトルToilet Accessories
    • OmniClassNumber23-31 25 00
    • OmniClassタイトルToilet and Bath Specialties
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings
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
    5つ星のうち4.5 4.5 (82)
    5つ星のうち4.8 4.8 (12)
    5つ星のうち4.4 4.4 (29)
    5つ星のうち4.9 4.9 (30)
    5つ星のうち4.6 4.6 (47)
    5つ星のうち3.9 3.9 (11)