製品の公開
Tempo Toilet roll holder without cover
Tempo Toilet roll holder without cover
Tempo Toilet roll holder without cover
Tempo Toilet roll holder without cover
    Roca

    Tempo Toilet roll holder without cover

    Google翻訳”,
    カバーなしのトイレットペーパーホルダー。ミニマルなデザインのアクセサリーコレクション。都会的でエレガント、そしてモダンなバスルーム空間に最適です。優れた耐腐食性と耐久性により、耐久性の高い仕上げが特徴です。壁掛けタイプのアクセサリーはネジで簡単に固定できます。製品には取り付けキットが付属しています。
    仕様
    • Compatible with:
    技術仕様
    • Unique ref817034XX0
    • コレクションセットAccessories
    • コレクションTempo
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-05-19
    • エディション1
    • 高さ(Mm)95
    • 幅(mm)150
    • 奥行き(mm)22
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード10 28 13
    • MasterFormat 2014 タイトルToilet Accessories
    • OmniClassNumber23-31 25 00
    • OmniClassタイトルToilet and Bath Specialties