製品の公開
Tempo Towel rail
Tempo Towel rail
Tempo Towel rail
Tempo Towel rail
    Roca

    Tempo Towel rail

    Google翻訳”,
    タオルレール。ミニマルなデザインのアクセサリーコレクション。都会的でエレガント、そしてモダンなバスルーム空間に最適です。優れた耐腐食性と耐久性により、長寿命を実現した仕上げが特徴です。壁掛けタイプのアクセサリーはネジで簡単に固定できます。製品には取り付けキットが付属しています。
    仕様
    • Compatible with:
    技術仕様
    • Unique ref817039XX0
    • コレクションセットAccessories
    • コレクションTempo
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-05-19
    • エディション1
    • 幅(mm)300
    • 奥行き(mm)70
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード10 28 13
    • MasterFormat 2014 タイトルToilet Accessories
    • OmniClassNumber23-31 25 00
    • OmniClassタイトルToilet and Bath Specialties
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
    5つ星のうち4.5 4.5 (83)
    5つ星のうち4.8 4.8 (12)
    5つ星のうち4.4 4.4 (29)
    5つ星のうち4.9 4.9 (30)
    5つ星のうち4.6 4.6 (47)
    5つ星のうち3.9 3.9 (11)