製品の公開
BAIA - Toothbrush holder + Greige shiny ring
BAIA - Toothbrush holder + Greige shiny ring
    Roca

    BAIA - Toothbrush holder + Greige shiny ring

    Google翻訳”,
    この丸い歯ブラシホルダーには細部へのこだわりがあり、Baia コレクションの外観に完全にマッチしています。光沢のある仕上げのエレガントな金属製のリングが挿入されたシームレスな金属部品で手作りされた構造の歯ブラシホルダーは、トレイの有無にかかわらず、コレクション内の他のすべての要素と組み合わせることができます。ブラッシュ仕上げとシャイニー メタリック仕上げの組み合わせにより、独特の効果が生まれます。グレーとベージュの組み合わせであるグレージュは、ジョルジオ アルマーニのクリエイションのライトモチーフであり、インテリア デザインの理想的な色合いであると多くの人に考えられています。シャイニーグレージュのニュアンスが入った作品です。つや消しスチール仕上げは、控えめで洗練された感触とエレガンスのタッチを提供します。どんな空間にもクラシックでエレガントなタッチを加える Chrome のインサートが 1 つ含まれています。グレージュとブラッシュドスチールの仕上げは手作りで、ユニークな外観を提供し、バスルームに控えめで現代的な雰囲気を加えています。
    技術仕様
    • Unique ref8174920xx
    • コレクションセットBaia
    • コレクションAccessories
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-29
    • エディション1
    • 高さ(Mm)135
    • 幅(mm)70
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • OmniClassNumber23-31 25 00
    • OmniClassタイトルToilet and Bath Specialties

    類似製品

    5つ星のうち4.9 4.9 (28)
    5つ星のうち4.8 4.8 (12)
    5つ星のうち4.4 4.4 (29)
    5つ星のうち4.6 4.6 (81)
    5つ星のうち4.5 4.5 (44)