製品の公開
BAIA - Translucent fumé + Greige shiny ring
BAIA - Translucent fumé + Greige shiny ring
    Roca

    BAIA - Translucent fumé + Greige shiny ring

    Google翻訳”,
    この丸いタンブラーには細部へのこだわりがあり、Baia コレクションの外観に完全にマッチしています。シームレスなメタクリレートの半透明のフュメ ピースに、光沢のある仕上げのエレガントな金属製のリングが挿入された構造のタンブラーは、トレイの有無にかかわらず、コレクション内の他のすべての要素と組み合わせることができます。ニュートラルな半透明のフュメ フィニッシュと挿入されたシャイニー グレージュ リングの組み合わせが、ユニークな効果を生み出します。グレーとベージュを組み合わせたシャイニー グレージュ仕上げは、ジョルジオ アルマーニの作品のライトモチーフであり、インテリア デザインの理想的な色合いであると多くの人に考えられています。クローム仕上げのリングは、さりげなく洗練された雰囲気とエレガンスを添えます。シャイニー グレージュ仕上げは手作りで、ユニークな外観を提供し、バスルームに控えめで現代的な雰囲気を加えています。
    技術仕様
    • Unique ref8174930xx
    • コレクションセットBaia
    • コレクションAccessories
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-29
    • エディション1
    • 高さ(Mm)136
    • 幅(mm)73
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 副マテリアル真鍮
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • OmniClassNumber23-31 25 00
    • OmniClassタイトルToilet and Bath Specialties

    類似製品

    5つ星のうち4.9 4.9 (28)
    5つ星のうち4.8 4.8 (12)
    5つ星のうち4.4 4.4 (29)
    5つ星のうち4.6 4.6 (81)
    5つ星のうち4.5 4.5 (44)