製品の公開
BAIA - Waste bin Greige + Shiny Greige cover
BAIA - Waste bin Greige + Shiny Greige cover
    Roca

    BAIA - Waste bin Greige + Shiny Greige cover

    5つ星のうち4.94.9(10 レビュー)
    Google翻訳”,
    この丸みを帯びた形状のゴミ箱には細部への細心の注意が払われており、Baia コレクションの美学に完全にマッチしています。光沢のある仕上げの2つのエレガントな金属挿入物を備えた単一の金属片(目に見える接合部なし)でできている構造のゴミ箱。ブラッシュ仕上げとシャイニー仕上げの両方の金属仕上げを組み合わせることで、ユニークな効果が得られます。洗練されたスイング カバーは控えめな外観を提供します。グレーとベージュのバランスであるグレージュは、ジョルジオ アルマーニの作品のライトモチーフであり、インテリア デザインの理想的な色合いであると多くの人に考えられています。シャイニーなグレージュが2枚入っており、遊び心のある色合いと明るさが目を引くアイテムです。つや消しスチール仕上げは、エレガントなひねりの中に控えめで洗練された感触を加えます。クロームの 2 つのインサートがクラシックな色合いにひねりを加え、どんな空間でもエレガンスの高さです。グレージュとブラッシュド スチールの仕上げは、ベスプを引き立てるために手作りされています。
    技術仕様
    • Unique ref8175010xx
    • コレクションセットBaia
    • コレクションAccessories
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-29
    • エディション1
    • 高さ(Mm)268
    • 幅(mm)211
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ゴミ箱
    • IFC分類家具エレメント
    • OmniClassNumber23-31 25 00
    • OmniClassタイトルToilet and Bath Specialties

    類似製品

    5つ星のうち4.8 4.8 (12)
    5つ星のうち4.5 4.5 (83)
    5つ星のうち4.5 4.5 (31)
    5つ星のうち4.9 4.9 (30)
    5つ星のうち4.6 4.6 (47)
    5つ星のうち3.9 3.9 (11)