製品の公開
BEYOND Unik (base unit with two drawers, one door and SURFEX® basin on the right)
Roca

BEYOND Unik (base unit with two drawers, one door and SURFEX® basin on the right)

Google翻訳”,
左側のカウンタートップ盆地のベースユニット
技術仕様
  • Unique ref851392xxx
  • コレクションセットFurniture
  • コレクションBeyond
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-03-18
  • エディション1
  • 高さ(Mm)525
  • 幅(mm)505
  • 奥行き(mm)1200
関連
  • 主なマテリアルボール紙・合板
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面所ユニット
  • IFC分類家具エレメント
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_30_78_05
  • Uniclass2015詳細Bathroom furniture
  • MasterFormat 2014 コード13 42 13
  • MasterFormat 2014 タイトルBathroom Unit Modules
  • OmniClassNumber23-31 25 13
  • OmniClassタイトルBathroom Cabinets
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
5つ星のうち4.5 4.5 (82)
5つ星のうち4.8 4.8 (12)
5つ星のうち4.4 4.4 (29)
5つ星のうち4.9 4.9 (30)
5つ星のうち4.6 4.6 (47)
5つ星のうち3.9 3.9 (11)