製品の公開
The Gap Unik (base unit with two drawers and left hand basin)
The Gap Unik (base unit with two drawers and left hand basin)
The Gap Unik (base unit with two drawers and left hand basin)
The Gap Unik (base unit with two drawers and left hand basin)
The Gap Unik (base unit with two drawers and left hand basin)
The Gap Unik (base unit with two drawers and left hand basin)
The Gap Unik (base unit with two drawers and left hand basin)
The Gap Unik (base unit with two drawers and left hand basin)
The Gap Unik (base unit with two drawers and left hand basin)
The Gap Unik (base unit with two drawers and left hand basin)
    Roca

    The Gap Unik (base unit with two drawers and left hand basin)

    Google翻訳”,
    Unik (2 つの引き出しと左側の洗面台を備えたベース ユニット)。アントニオ ブッロによってデザインされたこのコレクションは、コンパクトかつ機能的なスタイルを実現します。幅広いラインナップにより、あらゆるバスルームスペースを最適化できます。モダンでスタイリッシュなラインにより、賢い選択が可能です。
    仕様
    • Optional products: 816760001 Lateral towel rail for base unit 816761001 Set of 2 furniture hooks 816819409 Organizing box 816820409 Organizing box 816826339 Optional leg set (x2) 816826458 Optional leg set (x2) 816829339 Optional leg set (x2) 816829458 Optional leg set (x2)
    技術仕様
    • Unique ref851481XXX
    • コレクションセットFurniture
    • コレクションThe Gap
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-02-01
    • エディション1
    • 高さ(Mm)537
    • 幅(mm)460
    • 奥行き(mm)1005
    関連
    • 主なマテリアルボール紙・合板
    • 副マテリアルガラス状磁器
    • 設計国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面所ユニット
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • Uniclass2015コードPr_40_30_78_05
    • Uniclass2015詳細Bathroom furniture
    • MasterFormat 2014 コード12 35 30.23
    • MasterFormat 2014 タイトルBathroom Casework
    • OmniClassNumber23-21 19 15 33 13
    • OmniClassタイトルResidential Bathroom Specialty Casework
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
    5つ星のうち4.8 4.8 (13)
    5つ星のうち4.5 4.5 (83)
    5つ星のうち4.5 4.5 (31)
    5つ星のうち4.9 4.9 (30)
    5つ星のうち4.6 4.6 (47)
    5つ星のうち3.9 3.9 (11)