製品の公開
The Gap Unik (compact base unit with two drawers and basin)
The Gap Unik (compact base unit with two drawers and basin)
The Gap Unik (compact base unit with two drawers and basin)
The Gap Unik (compact base unit with two drawers and basin)
The Gap Unik (compact base unit with two drawers and basin)
The Gap Unik (compact base unit with two drawers and basin)
The Gap Unik (compact base unit with two drawers and basin)
    Roca

    The Gap Unik (compact base unit with two drawers and basin)

    Google翻訳”,
    Unik(2つの引き出しと洗面器を備えたコンパクトなベースユニット)。ギャップコレクションは、トイレ、洗面器、バスルーム化粧棚ユニットなど、あらゆるスペースを最適化するための幅広いモダンなデザインオプションを提供します。豊富な家具の範囲には、コンパクトなバスルームやカウンタートップの洗面器のベースユニットに最適なソリューションも含まれています。
    仕様
    • Optional products: A816820409 Organizing box A816826339 Set of two optional legs - Aluminium finish. A816826458. Set of two optional legs - Nickel finish
    技術仕様
    • Unique ref851494xxx
    • コレクションセットFurniture
    • コレクションThe Gap
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-01-31
    • エディション1
    • 高さ(Mm)537
    • 幅(mm)380
    • 奥行き(mm)505
    関連
    • 主なマテリアルボール紙・合板
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面所ユニット
    • IFC分類家具エレメント
    • Uniclass2015コードPr_40_30_78_05
    • Uniclass2015詳細Bathroom furniture
    • MasterFormat 2014 コード12 35 30.23
    • MasterFormat 2014 タイトルBathroom Casework
    • OmniClassNumber23-21 19 15 33 13
    • OmniClassタイトルResidential Bathroom Specialty Casework
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings
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
    5つ星のうち4.8 4.8 (13)
    5つ星のうち4.5 4.5 (83)
    5つ星のうち4.9 4.9 (31)
    5つ星のうち4.5 4.5 (31)
    5つ星のうち4.6 4.6 (47)
    5つ星のうち3.9 3.9 (11)