製品の公開
The Gap Base unit with two drawers for over countertop basin
The Gap Base unit with two drawers for over countertop basin
The Gap Base unit with two drawers for over countertop basin
The Gap Base unit with two drawers for over countertop basin
The Gap Base unit with two drawers for over countertop basin
The Gap Base unit with two drawers for over countertop basin
The Gap Base unit with two drawers for over countertop basin
The Gap Base unit with two drawers for over countertop basin
The Gap Base unit with two drawers for over countertop basin
The Gap Base unit with two drawers for over countertop basin
    Roca

    The Gap Base unit with two drawers for over countertop basin

    Google翻訳”,
    カウンタートップ洗面台用の 2 つの引き出しを備えたベースユニット。アントニオ ブッロによってデザインされたこのコレクションは、コンパクトで機能的なスタイルの両方を提供します。幅広いラインナップにより、あらゆるバスルームスペースを最適化できます。モダンでスタイリッシュなラインにより、賢い選択が可能です。
    仕様
    • Compatible products: 327500..0 SOFT - Over countertop FINECERAMIC® basin 327520..0 ROUND - Over countertop FINECERAMIC® basin 327530..0 SQUARE - Over countertop FINECERAMIC® basin 327502..0 SOFT - Over countertop FINECERAMIC® basin 327523..0 ROUND - Over countertop FINECERAMIC® basin 327532..0 SQUARE - Over countertop FINECERAMIC® basin 3270MM..0 SQUARE - Over countertop vitreous china basin with taphole 3270MK..0 ROUND - Over countertop vitreous china basin with taphole 3270ML..0 SQUARE - Over countertop vitreous china basin 3270MJ..0 ROUND - Over countertop vitreous china basin 327876..0 Over countertop vitreous china basin 32711G..0 Over countertop vitreous china basin Optional products: 816760001 Lateral towel rail for base unit 816761001 Set of 2 furniture hooks 816819409 Organizing box 816820409 Organizing box 816829339 Optional leg set (x2) 816829458 Optional leg set (x2)
    技術仕様
    • Unique ref851500XXX
    • コレクションセットFurniture
    • コレクションThe Gap
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-01-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)537
    • 幅(mm)460
    • 奥行き(mm)605
    関連
    • 主なマテリアルボール紙・合板
    • 設計国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面所ユニット
    • IFC分類家具エレメント
    • Uniclass2015コードPr_40_30_78_05
    • Uniclass2015詳細Bathroom furniture
    • MasterFormat 2014 コード12 35 30.23
    • MasterFormat 2014 タイトルBathroom Casework
    • OmniClassNumber23-21 19 15 33 13
    • OmniClassタイトルResidential Bathroom Specialty Casework