製品の公開
DOMI Pack 1000 right hand basin (base unit w/ two drawers, one door, basin and LED mirror)
DOMI Pack 1000 right hand basin (base unit w/ two drawers, one door, basin and LED mirror)
DOMI Pack 1000 right hand basin (base unit w/ two drawers, one door, basin and LED mirror)
DOMI Pack 1000 right hand basin (base unit w/ two drawers, one door, basin and LED mirror)
    Roca

    DOMI Pack 1000 right hand basin (base unit w/ two drawers, one door, basin and LED mirror)

    Google翻訳”,
    パック(2つの引き出し、1つのドア、右側の洗面器、LEDミラーを備えたベースユニット)色と仕上げ:402シティオーク、434ノルディックアッシュ、447アークティックグレー、806グロスホワイト
    仕様
    • Included: 851548... Unik (base unit with two drawers, one door and right hand basin) 812357000 Mirror with upper lighting Optional: 816831485 Structure with towel rail 816830485 Structure without towel rail
    技術仕様
    • Unique ref851541xxx
    • コレクションセットFurniture
    • コレクションDomi
    • 公開日2021-03-30
    • エディション1
    • 高さ(Mm)578
    • 幅(mm)461
    • 奥行き(mm)1000
    関連
    • 主なマテリアルボール紙・合板
    • 副マテリアルガラス状磁器
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面所ユニット
    • IFC分類家具エレメント
    • Uniclass2015コードPr_40_30_78_05
    • Uniclass2015詳細Bathroom furniture
    • MasterFormat 2014 コード12 35 30.23
    • MasterFormat 2014 タイトルBathroom Casework
    • OmniClassNumber23-21 19 15 33 13
    • OmniClassタイトルResidential Bathroom Specialty Casework
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings
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
    5つ星のうち4.4 4.4 (29)
    5つ星のうち4.8 4.8 (12)
    5つ星のうち4.5 4.5 (82)
    5つ星のうち4.9 4.9 (29)
    5つ星のうち4.6 4.6 (47)