製品の公開
Tenet (base unit with two drawers and basin)
Tenet (base unit with two drawers and basin)
Tenet (base unit with two drawers and basin)
Tenet (base unit with two drawers and basin)
Tenet (base unit with two drawers and basin)
    Roca

    Tenet (base unit with two drawers and basin)

    Google翻訳”,
    Unik (2つの引出しおよび洗面器が付いている基本単位)。実用的でシンプルなテネットは、デザインと容量を犠牲にすることなく、すべての家庭の収納ニーズを満たします。モダンなハンドルと 5 つの仕上げは、2 つの引き出しと一体化された洗面台を備えた家具ユニットの特徴です。
    仕様
    • Optional with: A816826339 Optional leg set (x2)
    技術仕様
    • Unique ref851778xxx
    • コレクションセットFurniture
    • コレクションTenet
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-01-17
    • エディション1
    • 高さ(Mm)565
    • 幅(mm)460
    • 奥行き(mm)985
    関連
    • 主なマテリアルボール紙・合板
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面所ユニット
    • IFC分類家具エレメント
    • Uniclass2015コードPr_40_30_78_05
    • Uniclass2015詳細Bathroom furniture
    • MasterFormat 2014 コード12 35 30.23
    • MasterFormat 2014 タイトルBathroom Casework
    • OmniClassNumber23-21 19 15 33 13
    • OmniClassタイトルResidential Bathroom Specialty Casework
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings
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
    5つ星のうち4.5 4.5 (83)
    5つ星のうち4.8 4.8 (12)
    5つ星のうち4.5 4.5 (30)
    5つ星のうち4.9 4.9 (30)
    5つ星のうち4.6 4.6 (47)
    5つ星のうち3.9 3.9 (11)