製品の公開
Tenue Unik (base unit with two drawers, one open module and Stonex® basin in matt white finish on the right)
Tenue Unik (base unit with two drawers, one open module and Stonex® basin in matt white finish on the right)
Tenue Unik (base unit with two drawers, one open module and Stonex® basin in matt white finish on the right)
Tenue Unik (base unit with two drawers, one open module and Stonex® basin in matt white finish on the right)
Tenue Unik (base unit with two drawers, one open module and Stonex® basin in matt white finish on the right)
    Roca

    Tenue Unik (base unit with two drawers, one open module and Stonex® basin in matt white finish on the right)

    Google翻訳”,
    Unik (右側に引き出し 2 つ、オープン モジュール 1 つ、およびマット ホワイト仕上げの Stonex® 洗面器を備えたベース ユニット)。エレガントなマット仕上げの Stonex® 洗面台を備えたモダンで洗練されたバスルーム家具。
    仕様
    • Optional products: 816819409 Organizing box 816820409 Organizing box
    技術仕様
    • Unique ref851938XXX
    • コレクションセットFurniture
    • コレクションTenue
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-02-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)650
    • 幅(mm)460
    • 奥行き(mm)1005
    関連
    • 主なマテリアルボール紙・合板
    • 副マテリアルStonex
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面所ユニット
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • Uniclass2015コードPr_40_30_78_05
    • Uniclass2015詳細Bathroom furniture
    • MasterFormat 2014 コード12 35 30.23
    • MasterFormat 2014 タイトルBathroom Casework
    • OmniClassNumber23-21 19 15 33 13
    • OmniClassタイトルResidential Bathroom Specialty Casework
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
    5つ星のうち4.8 4.8 (13)
    5つ星のうち4.5 4.5 (83)
    5つ星のうち4.5 4.5 (31)
    5つ星のうち4.9 4.9 (30)
    5つ星のうち4.6 4.6 (47)
    5つ星のうち3.9 3.9 (11)