製品の公開
Victoria-N. Unik - base unit with two drawers and basin
Victoria-N. Unik - base unit with two drawers and basin
Victoria-N. Unik - base unit with two drawers and basin
Victoria-N. Unik - base unit with two drawers and basin
Victoria-N. Unik - base unit with two drawers and basin
    Roca

    Victoria-N. Unik - base unit with two drawers and basin

    Google翻訳”,
    Unik - 2 つの引き出しと洗面台を備えたベース ユニット。シンプルさと機能性がこのコレクションのハイライトで、最新のデザインでバスルーム スペースのソリューションを提供します。あらゆるライフスタイルに完璧に適応し、さまざまな構成でバス エリアをカスタマイズできる提案です。
    仕様
    • Optional with: A816761001 Set of 2 furniture hooks A816760001 Lateral towel rail for base unit A817018339 Optional leg set (x2) A816820409 Organizing box (100 x 208) A816819409 Organizing box (90 x 90 mm)
    技術仕様
    • Unique ref852096XXX
    • コレクションセットFurniture
    • コレクションVictoria-N
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-01-09
    • エディション1
    • 高さ(Mm)583
    • 幅(mm)460
    • 奥行き(mm)705
    関連
    • 主なマテリアルボール紙・合板
    • 副マテリアルガラス状磁器
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面所ユニット
    • IFC分類家具エレメント
    • Uniclass2015コードPr_40_30_78_05
    • Uniclass2015詳細Bathroom furniture
    • MasterFormat 2014 コード12 35 30.23
    • MasterFormat 2014 タイトルBathroom Casework
    • OmniClassNumber23-21 19 15 33 13
    • OmniClassタイトルResidential Bathroom Specialty Casework
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
    5つ星のうち4.5 4.5 (83)
    5つ星のうち4.8 4.8 (12)
    5つ星のうち4.4 4.4 (29)
    5つ星のうち4.9 4.9 (30)
    5つ星のうち4.6 4.6 (47)
    5つ星のうち3.9 3.9 (11)