製品の公開
Volia - Unik - Base unit with two drawers and ceramic basin in matt white finish
Volia - Unik - Base unit with two drawers and ceramic basin in matt white finish
Volia - Unik - Base unit with two drawers and ceramic basin in matt white finish
    Roca

    Volia - Unik - Base unit with two drawers and ceramic basin in matt white finish

    Google翻訳”,
    Unik - 引き出し2つとマットホワイト仕上げのセラミック製洗面器を備えたベースユニット。Voliaは、エレガントな丸みを帯びたエッジ、洗練されたカラーパレット、そして多彩なサイズ展開が特徴の、洗練された家具と洗面器のコレクションです。統一感のある外観を実現するため、家具と洗面器はサンドグレー、オニキス、マットホワイトの3色からお選びいただけます。内部には天然木突板を使用した収納スペースも備えています。
    仕様
    • Compatible products: A816819409 Organising box A816820409 Organising box
    技術仕様
    • Unique ref852537XXX
    • コレクションセットFurniture
    • コレクションVolia
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-06-29
    • エディション1
    • 高さ(Mm)565
    • 幅(mm)1010
    • 奥行き(mm)510
    関連
    • 主なマテリアルボール紙・合板
    • 副マテリアルガラス状磁器
    • 設計国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面所ユニット
    • IFC分類家具エレメント
    • Uniclass2015コードPr_40_30_78_05
    • Uniclass2015詳細Bathroom furniture
    • MasterFormat 2014 コード12 35 30.23
    • MasterFormat 2014 タイトルBathroom Casework
    • OmniClassNumber23-21 19 15 33 13
    • OmniClassタイトルResidential Bathroom Specialty Casework
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
    5つ星のうち4.8 4.8 (12)
    5つ星のうち4.5 4.5 (82)
    5つ星のうち4.9 4.9 (29)
    5つ星のうち4.4 4.4 (29)
    5つ星のうち4.6 4.6 (47)