製品の公開
PRISMA 900 Pack (base unit with two drawers, right hand basin and LED mirror)
PRISMA 900 Pack (base unit with two drawers, right hand basin and LED mirror)
    Roca

    PRISMA 900 Pack (base unit with two drawers, right hand basin and LED mirror)

    Google翻訳”,
    パック(2つの引き出し、右側の洗面器、LEDミラーを備えたベースユニット)
    技術仕様
    • Unique ref855938xxx
    • コレクションセットFurniture
    • コレクションPrisma
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2016-01-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)667
    • 幅(mm)460
    • 奥行き(mm)900
    関連
    • 主なマテリアルボール紙・合板
    • 副マテリアルガラス状磁器
    • 設計国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面所ユニット
    • IFC分類家具
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • Uniclass2015コードPr_40_30_78_05
    • Uniclass2015詳細Bathroom furniture
    • MasterFormat 2014 コード13 42 13
    • MasterFormat 2014 タイトルBathroom Unit Modules
    • OmniClassNumber23-19 31 17 11
    • OmniClassタイトルBathroom Units
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings

    類似製品

    5つ星のうち4.5 4.5 (82)
    5つ星のうち4.8 4.8 (12)
    5つ星のうち4.4 4.4 (29)
    5つ星のうち4.9 4.9 (30)
    5つ星のうち4.6 4.6 (47)
    5つ星のうち3.9 3.9 (11)