このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

DEBBA 1000 Base unit w/ 2 drawers and basin

Unique ref.: 855970xxx
ブランド名: Roca
製品ファミリー: Debba
製品グループ: COMPOUNDS
幅 (mm): 460
高さ (mm): 720
奥行 (mm): 1000
公開日: 2016-09-09
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
この製品はダウンロードできません。詳細は製品メーカーにお問い合わせください
Unik (base unit with two drawers and basin)


主なマテリアル: Chipboard
副マテリアル: Vitreous china
デザイン: Spain
製作国:

BIMobject カテゴリー: サニタリー - 洗面所ユニット
IFC分類: Furniture
UNSPSC 名前: Sanitary ware
UNSPSC コード: 301815
Uniclass 1.4 コード: L8241
Uniclass 1.4 詳細: Bathroom cabinets
Uniclass 2.0 コード: PR-35-75-08
Uniclass 2.0 詳細: Bathroom Cabinets
NBS Reference コード: 35-75-08
NBS Reference 詳細: Bathroom Cabinets

BIMobject®