製品を公開する
ROMA 450 Stainless steel single bowl kitchen sink
Roca

ROMA 450 Stainless steel single bowl kitchen sink

5つ星のうち4.64.6(5 件のレビュー)
Google翻訳,
ステンレス鋼の単一のボウルの台所の流し
仕様
  • Optional: 861104000 Soap dispenser 862190000 Rollmat stainless steel
技術仕様
  • 固有参照番号870P10450
  • 製品ファミリKitchen sinks
  • 製品グループRoma
  • 公開日2021-03-02
  • 版番号1
  • 高さ(mm)200
  • 幅(mm)400
  • 奥行き(mm)450
関連
  • 主要素材ステンレス
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
分類
  • BIMobjectカテゴリーキッチン - シンク
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC 名称Sinks
  • UNSPSC コード30181504
  • Uniclass 2015 コードPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 説明Wash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 コード22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルResidential Sinks
  • OmniClass 番号23-31 13 00
  • OmniClass タイトルSinks
  • CSI UniFormat II コードD2010
  • CSI UniFormat II タイトルPlumbing Fixtures