お客様へサービスを提供するためにCookieを使用しています. サービスを使用することで弊社のCookieの使用条件に合意されたものとみなされます.
;

BERLIN Single bowl kitchen sink 460

Unique ref.: 870A10400
ブランド名: Roca
製品ファミリー: Berlin
製品グループ: KITCHEN SINKS
幅 (mm): 460
高さ (mm): 180
奥行 (mm): 460
公開日: 2016-12-14
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (7)
Stainless steel single bowl kitchen sink


主なマテリアル: Stainless steel
副マテリアル:
デザイン: Spain
製作国:

BIMobject カテゴリー: キッチン - シンク
IFC分類: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 コード: L7232
Uniclass 1.4 詳細: Sinks for kitchens, bars
Uniclass 2.0 コード: PR-31-79
Uniclass 2.0 詳細: Sinks, Wash Basins And Troughs
NBS Reference コード: 31-79
NBS Reference 詳細: Sinks, Wash Basins And Troughs

BIMobject®