製品を公開する
Glasgow Stainless steel double bowl kitchen sink and right drainer
Roca

Glasgow Stainless steel double bowl kitchen sink and right drainer

Google翻訳,
Glasgow ステンレス鋼のダブル ボウル キッチン シンクと右水切り。ステンレス製のキッチン シンク コレクションの特徴は、さまざまなボウルの組み合わせ、大小のサイズの混合、およびさまざまな水切りの形状です。
技術仕様
  • 固有参照番号87R101C01
  • 製品ファミリKitchen sinks
  • 製品グループGlasgow
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-04-27
  • 版番号1
  • 高さ(mm)180
  • 幅(mm)500
関連
  • 主要素材ステンレス
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
分類
  • BIMobjectカテゴリーキッチン - シンク
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • Uniclass 2015 コードPr_40_20_96_45
  • Uniclass 2015 説明Kitchen sinks
  • CSI MasterFormat 2014 コード22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルResidential Sinks
  • OmniClass 番号23-31 13 00
  • OmniClass タイトルSinks
  • CSI UniFormat II コードD2010
  • CSI UniFormat II タイトルPlumbing Fixtures