製品の公開
IN-WALL
EP2
Roca

IN-WALL EP2

Google翻訳”,
自動またはタッチレスデュアルフラッシュと複数の色の選択で調整可能なライトを備えた隠し貯水槽用の電子ガラス仕上げの操作プレート
仕様
  • Compatible with: 890090700 DUPLO WC FREESTANDING - Concealed free-standing structure with dual flush cistern (6/3 L) 890090200 BASIC TANK - Concealed cistern with dual flush (6/3 L) 890090800 DUPLO SMART WC - Concealed structure for Smart Toilets with dual flush cistern 890090020 DUPLO WC - Concealed structure for toilet with dual flush cistern (6/3 L) 890090120 BASIC WC – Concealed structure with dual flush cistern (6/3 L)
技術仕様
  • Unique ref890102009
  • コレクションセットFlush plates
  • コレクションIn-Wall
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-07-16
  • エディション1
  • 高さ(Mm)162
  • 幅(mm)252
関連
  • 主なマテリアルガラス
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室システム・設備
  • IFC分類作動装置
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20_93_91
  • Uniclass2015詳細WC flushing valves
  • MasterFormat 2014 コード22 41 13
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • OmniClassNumber23-27 33 00
  • OmniClassタイトルValve Actuators
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures
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
5つ星のうち4.5 4.5 (82)
5つ星のうち4.8 4.8 (12)
5つ星のうち4.4 4.4 (29)
5つ星のうち4.9 4.9 (30)
5つ星のうち4.6 4.6 (47)
5つ星のうち3.9 3.9 (11)