製品の公開
IN-WALL EP1 (compact version)
Roca

IN-WALL EP1 (compact version)

Google翻訳”,
自動またはタッチレスデュアルフラッシュと複数の色の選択で調整可能なライトを備えた隠し貯水槽用の電子ガラス仕上げの操作プレート
仕様
  • Compatible with: 890080200 BASIC TANK COMPACT - Compact concealed cistern (8 cm) with dual flush (4/2 - 4.5/3 - 6/3 L) 890080020 DUPLO WC COMPACT - Concealed floor standing structure with compact cistern (8 cm) and dual flush (4/2 - 4.5/3 - 6/3 L). 90 ø / 110 ø elbow 890080120 BASIC WC COMPACT - Concealed structure with compact cistern (8 cm) and dual flush (4/2 - 4.5/3 - 6/3 L). 90 ø / 110 ø elbow
技術仕様
  • Unique ref890103008
  • コレクションセットFlush plates
  • コレクションIn-Wall
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-07-16
  • エディション1
  • 高さ(Mm)160
  • 幅(mm)250
関連
  • 主なマテリアルガラス
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室システム・設備
  • IFC分類作動装置
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20_93_91
  • Uniclass2015詳細WC flushing valves
  • MasterFormat 2014 コード22 41 13
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • OmniClassNumber23-27 33 00
  • OmniClassタイトルValve Actuators
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures
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
5つ星のうち4.5 4.5 (83)
5つ星のうち4.8 4.8 (12)
5つ星のうち4.4 4.4 (29)
5つ星のうち4.9 4.9 (30)
5つ星のうち4.6 4.6 (47)
5つ星のうち3.9 3.9 (11)