製品の公開
NARAY L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
Roca

NARAY L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel

Google翻訳”,
L2-スライドドア1つと固定パネル1つを備えたラテラルシャワーエンクロージャー。コーナーエントリーエンクロージャー(2L2)を形成する別のL2と一緒にインストールします。透明なガラスと光沢のあるシルバーのプロファイル。 50mmの補正。マキシクリーントリートメントが含まれています。コーナーエントリーエンクロージャー(Naray 2L2)を作成するには、2ユニットのNarayL2を注文する必要があります。
仕様
  • Compatible with: M146120..M L2 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel M146110..M L2 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel M146100..M L2 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel M146090..M L2 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel M146085..M L2 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel M146075..M L2 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel M146070..M 2L2 - Corner entry with 2 sliding doors + 2 fixed panels
技術仕様
  • Unique refM146080xxM
  • コレクションセットShower screens
  • コレクションNaray
  • 公開日2021-04-06
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1950
  • 幅(mm)800
関連
  • 主なマテリアルガラス
  • 副マテリアルアルミニウム
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワースクリーン
  • IFC分類壁
  • UNSPSC名称Bathtub or shower enclosures
  • UNSPSC30181507
  • Uniclass2015コードPr_40_20_06_79
  • Uniclass2015詳細Shower enclosures
  • MasterFormat 2014 コード10 28 19.16
  • MasterFormat 2014 タイトルShower Doors
  • OmniClassNumber23-31 17 25
  • OmniClassタイトルShower Screens
  • UniFormatIIコードE2010
  • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings

類似製品

5つ星のうち4.5 4.5 (82)
5つ星のうち4.8 4.8 (12)
5つ星のうち4.4 4.4 (29)
5つ星のうち4.9 4.9 (30)
5つ星のうち4.6 4.6 (47)
5つ星のうち3.9 3.9 (11)