製品の公開
Ura L2-E - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
Roca

Ura L2-E - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel

5つ星のうち4.64.6(7 レビュー)
Google翻訳”,
L2-E-1つの引き戸+1つの固定パネルを備えたフロントシャワーエンクロージャー。 6mmの引き戸シャワースクリーンコレクション。厚い強化ガラスと、エンクロージャーの開閉を容易にする実用的なハンドル。ネジや接着剤で簡単に取り付けられます。
仕様
  • Compatible with: AM16409012M LF-C - Side panel AM16408012M LF-C - Side panel. AM16407512M LF-C - Side panel AM16407012M LF-C - Side panel
技術仕様
  • Unique refM162110XXX
  • コレクションセットShower screens
  • コレクションUra
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-06-16
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1950
  • 幅(mm)1100
関連
  • 主なマテリアルガラス
  • 副マテリアルアルミニウム
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワースクリーン
  • IFC分類壁
  • Uniclass2015コードPr_40_20_06_79
  • Uniclass2015詳細Shower enclosures
  • MasterFormat 2014 コード10 28 19.16
  • MasterFormat 2014 タイトルShower Doors
  • OmniClassNumber23-31 17 25
  • OmniClassタイトルShower Screens
  • UniFormatIIコードE2010
  • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings
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
5つ星のうち4.8 4.8 (12)
5つ星のうち4.5 4.5 (83)
5つ星のうち4.5 4.5 (31)
5つ星のうち4.9 4.9 (30)
5つ星のうち4.6 4.6 (47)
5つ星のうち3.9 3.9 (11)