製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
roca/products/440eb793-9c5b-446c-9f10-ab057c3bec1d
ホーム
カテゴリー
サニタリー
シャワースクリーン
URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
で利用可能です。 アメリカ合衆国
Roca
フォロー
URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
4.7
(25 レビュー)
Google翻訳”,
原文を見る
L2-スライドドア1つと固定パネル1つを備えたラテラルシャワーエンクロージャー。 conrnerエントリーエンクロージャー(2L2)を形成する別のL2と一緒にインストールします。透明なガラスと光沢のあるシルバーのプロファイル。 25mmの補正。コーナーエントリーエンクロージャー(Ura 2L2)を作成するには、2ユニットのUraL2を注文する必要があります。ネジや接着剤で簡単に取り付けられます。
ダウンロード
仕様
仕様
Compatible with: M165070... L2 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel M165075... L2 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel M165090... L2 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel M165100... L2 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel M165120... L2 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
技術仕様
技術仕様
Unique ref
M165080xxx
コレクションセット
Shower screens
コレクション
Ura
公開日
2021-04-06
エディション
1
高さ(Mm)
1950
幅(mm)
800
リンク
リンク
製品のURL
http://www.export.roca.com/catalogue/collections/shower-screens-collections/ura/l2-lateral-shower-enclosure-1sliding-door-1fixed-panel-M165080...#!AM16508012M
インストール手順
http://www.export.roca.com/RocaResourceServlet/resources/getMainResource?idObject=%7B1A52BF7D-9E41-499A-BC06-6A30F5489B5F%7D
説明用動画
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
技術説明
http://www.export.roca.com/RocaResourceServlet/resources/getMainResource?idObject=%7BC3D2B1B5-953E-4FD0-97C9-7C377C0619CA%7D
関連
関連
主なマテリアル
ガラス
副マテリアル
アルミニウム
設計国
スペイン
製造国
スペイン
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
サニタリー - シャワースクリーン
IFC分類
壁
UNSPSC名称
Bathtub or shower enclosures
UNSPSC
30181507
Uniclass2015コード
Pr_40_20_06_79
Uniclass2015詳細
Shower enclosures
MasterFormat 2014 コード
10 28 19.16
MasterFormat 2014 タイトル
Shower Doors
OmniClassNumber
23-31 17 25
OmniClassタイトル
Shower Screens
UniFormatIIコード
E2010
UniFormatIIタイトル
Fixed Furnishings
類似製品
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
13
)
ダウンロード
Roca
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
4.5
(
83
)
ダウンロード
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.5
(
31
)
ダウンロード
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
30
)
ダウンロード
Roca
MERIDIAN Toilet
4.6
(
47
)
ダウンロード
Roca
LUNA Mirror
3.9
(
11
)
ダウンロード