製品の公開
Ura Corner front shower enclosure with 1 swing door + 1 fixed panel
Ura Corner front shower enclosure with 1 swing door + 1 fixed panel
    Roca

    Ura Corner front shower enclosure with 1 swing door + 1 fixed panel

    Google翻訳”,
    コーナーフロントシャワーブース。スイングドア1枚と固定パネル1枚付き。コーナーエントリーブース2L2を製作するには、L2を2ユニットご注文ください。6mm厚の強化ガラスと、ブースの開閉を容易にする便利なハンドルを備えたスライドドアシャワーブースコレクション。ネジまたは接着剤で簡単に取り付けられます。
    技術仕様
    • Unique refM20H3847D001xNMN
    • コレクションセットShower screens
    • コレクションUra
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-06-10
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2000
    • 奥行き(mm)900
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワースクリーン
    • IFC分類壁
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_79
    • Uniclass2015詳細Shower enclosures
    • MasterFormat 2014 コード10 28 19.16
    • MasterFormat 2014 タイトルShower Doors
    • OmniClassNumber23-31 17 25
    • OmniClassタイトルShower Screens
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
    5つ星のうち4.8 4.8 (12)
    5つ星のうち4.5 4.5 (83)
    5つ星のうち4.5 4.5 (31)
    5つ星のうち4.9 4.9 (30)
    5つ星のうち4.6 4.6 (47)
    5つ星のうち3.9 3.9 (11)