製品の公開
ARMANI - BAIA Freestanding bathtub
Roca

ARMANI - BAIA Freestanding bathtub

Google翻訳”,
この自立式バスのレトロな外観は、現代的で人間工学に基づいたデザインで更新されています。どんなバスルームの焦点でもあり、それは贅沢の縮図であるスイートにさらに優雅さのタッチを追加します。バスはロカ独自の素材であるサーフェックス®で製造されており、他の素材では実現できない形でシームレスなユニットを作成し、柔らかく滑り止めのマットな質感を生み出し、手触りが快適です。その組成に含まれる樹脂と鉱物の選択は、衝撃、研磨剤、紫外線に対する優れた耐性も提供し、ユニットが長期間にわたって元の色と状態を維持することを保証します。さらに、Surfex®はあなたの家のエネルギー効率を高めるための最高の熱抵抗を提供します。
技術仕様
  • Unique refA248449xx0
  • コレクションセットBaths
  • コレクションBaia
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-03-02
  • エディション1
  • 高さ(Mm)650
  • 幅(mm)800
関連
  • 主なマテリアルSURFEX
  • 副マテリアルSURFEX
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
  • 正味重量(kg)153
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - バスルーム・スパ
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • ETIM コードEC011609
  • ETIM 名Bath
  • UNSPSC名称Bathtubs
  • UNSPSC30181501
  • Uniclass2015コードPr_40_20_06_08
  • Uniclass2015詳細Baths
  • MasterFormat 2014 コード22 41 19
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Bathtubs
  • OmniClassNumber23-31 15 00
  • OmniClassタイトルBathtubs
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures