Unique ref.: | FL602E8011 |
---|---|
ブランド名: | Roca |
製品ファミリー: | WALL TILE |
製品グループ: | MARBLE LASSA |
幅 (mm): | 1200 |
高さ (mm): | 7 |
奥行 (mm): | 1200 |
公開日: | 2019-06-11 |
改訂バージョン: | 1 |
タイプ: | 建築資材 |
Polished Glazed porcelain tile with slight marble print and slight shade variation, indicated for internal areas of moderate traffic. Minimum joint recommended of 1mm.
White, polished, rectified.
QRコードは下記のURL情報を含み、iPhoneなどのスマートフォンでスキャンすることでこのページに戻ってくることができます。
https://www.bimobject.com/ja/roca/product/fl602e8011
主なマテリアル: | Ceramics |
---|---|
副マテリアル: | |
デザイン: | Brazil |
製作国: | Brazil |
BIMobject カテゴリー: | 床材 - フロアタイル |
---|---|
IFC分類: | Floor |
UNSPSC 名前: | Ceramic tiles or flagstones |
UNSPSC コード: | 30131704 |
Uniclass 1.4 コード: | L5331 |
Uniclass 1.4 詳細: | Floor tiles |
Uniclass 2.0 コード: | PR-92-96 |
Uniclass 2.0 詳細: | Wall And Floor Tiles |
Uniclass 2015 コード: | Pr_35_93_96_63 |
Uniclass 2015 詳細: | Porcelain tiles |
NBS Reference コード: | 92-96 |
NBS Reference 詳細: | Wall And Floor Tiles |
OmniClass Number: | 23-15 17 13 13 13 |
OmniClass Title: | Ceramic Tile Flooring |
CSI UniFormat II Code: | C3020 |
CSI UniFormat II Title: | Floor Finishes |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
名前 | 値 |
---|---|
Colour | White |
Material | Glazed Porcelain |
BIMobject®