お客様へサービスを提供するためにCookieを使用しています

サービスを使用することで弊社のCookieの使用条件に合意されたものとみなされます

LINO - PP LINO SUEDE 90X90 RET

Unique ref.: FMF019B991_w
ブランド名: Roca
製品ファミリー: WALL TILE
製品グループ: LINO
幅 (mm): 900
高さ (mm): 11
奥行 (mm): 900
公開日: 2019-06-11
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (4)

Plus porcelain with slight tissue texture and neutral colors. Indicated for residential and commercial internal areas of moderate traffic. Minimum joint recommended of 1mm.

Gray, cement, satin, rectified


主なマテリアル: Ceramics
副マテリアル:
デザイン: Brazil
制作国: Brazil

BIMobject カテゴリー: Walls - Cladding
IFC分類: Covering
UNSPSC 名前: Wall finishing materials
UNSPSC コード: 301615
Uniclass 1.4 コード: L512
Uniclass 1.4 詳細: Wall tiles
Uniclass 2.0 コード: SS-25-45-45
Uniclass 2.0 詳細: Internal Wall Tiling Systems
Uniclass 2015 コード: Ss_25_45_88_40
Uniclass 2015 詳細: Internal wall tiling systems
NBS Reference コード: 25-45-45
NBS Reference 詳細: Internal Wall Tiling Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 72 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Wall Coverings
OmniClass Number: 23-15 15 13
OmniClass Title: Wall Tiles
CSI UniFormat II Code: C3010
CSI UniFormat II Title: Wall Finishes
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
Walls - Cladding

名前
Application Internal Dry Areas
Color Gray
Linear Dimensions 900
Material Plus Porcelain
Texture Satin
Type Rectified

すべてのBIM objectは実在のメーカーから承認された実在する製品です