このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

RISQUÉ - INSERTO RISQUÉ NUDE MATE 30X90,2 RET

Unique ref.: FMN01AW041
ブランド名: Roca
製品ファミリー: WALL TILE
製品グループ: RISQUÉ
幅 (mm): 300
高さ (mm): 11
奥行 (mm): 902
公開日: 2019-06-18
改訂バージョン: 1
タイプ: 建築資材
ダウンロード (4)

Wall tile with geometric relief, uniform color and satin surface. Available in rectified edges that provides application with minimum joint of 1mm.

White, uniform color, satin, rectified.


主なマテリアル: Ceramics
副マテリアル:
デザイン: Brazil
製作国: Brazil

BIMobject カテゴリー: 床材 - フロアタイル
IFC分類: Floor
UNSPSC 名前: Ceramic tiles or flagstones
UNSPSC コード: 30131704
Uniclass 1.4 コード: L5331
Uniclass 1.4 詳細: Floor tiles
Uniclass 2.0 コード: PR-92-96
Uniclass 2.0 詳細: Wall And Floor Tiles
Uniclass 2015 コード: Pr_35_93_96_63
Uniclass 2015 詳細: Porcelain tiles
NBS Reference コード: 92-96
NBS Reference 詳細: Wall And Floor Tiles
OmniClass Number: 23-15 17 13 13 13
OmniClass Title: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C3020
CSI UniFormat II Title: Floor Finishes
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
Colour Beige
Material Wall Tile

BIMobject®