お客様へサービスを提供するためにCookieを使用しています

サービスを使用することで弊社のCookieの使用条件に合意されたものとみなされます

;

LEGNO - PP LEGNO NEGRO 20X120 RET

Unique ref.: FYH01HA161
ブランド名: Roca
製品ファミリー: WALL TILE
製品グループ: LEGNO
幅 (mm): 193
高さ (mm): 11
奥行 (mm): 1200
公開日: 2019-06-11
改訂バージョン: 1
タイプ: 建築資材
ダウンロード (4)

Plus porcelain tile with wood texture and high shade variation among pieces. Indicated for internal areas, commercial or residential, of intense traffic. Minimum joint recommended of 1mm.

Wood, satin, brown, rectified.


主なマテリアル: Ceramics
副マテリアル:
デザイン: Brazil
制作国: Brazil

BIMobject カテゴリー: Flooring - Tiles
IFC分類: Floor
UNSPSC 名前: Ceramic tiles or flagstones
UNSPSC コード: 30131704
Uniclass 1.4 コード: L5331
Uniclass 1.4 詳細: Floor tiles
Uniclass 2.0 コード: PR-92-96
Uniclass 2.0 詳細: Wall And Floor Tiles
Uniclass 2015 コード: Pr_35_93_96_63
Uniclass 2015 詳細: Porcelain tiles
NBS Reference コード: 92-96
NBS Reference 詳細: Wall And Floor Tiles
OmniClass Number: 23-15 17 13 13 13
OmniClass Title: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C3020
CSI UniFormat II Title: Floor Finishes
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
Flooring - Tiles

名前
Color Black
Linear Dimensions 1200
Material Plus Porcelain

すべてのBIM objectは実在のメーカーから承認された実在する製品です