製品の公開
Victoria Plus Front shower enclosure with 1 swing door + 1 fixed panel
Victoria Plus Front shower enclosure with 1 swing door + 1 fixed panel
    Roca

    Victoria Plus Front shower enclosure with 1 swing door + 1 fixed panel

    Google翻訳”,
    スイングドア1枚と固定パネル1枚を備えたフロントシャワーブース。壁の間に設置できます。スリムな形状のVictoria Plusシャワーブースは、どんなバスルームにも完璧にフィットします。スライドドア付きの多様なレイアウトが可能で、ポリッシュシルバーまたはブラッシュマットブラックの2色からお選びいただけます。Maxiclean®加工により、お手入れも簡単です。
    仕様
    • Compatible with: AM12C3847D0012NMN - Side panel. AM12C3207D0012NMN - Side panel. AM12C2EE7D0012NMN - Side panel. AM12C2BC7D0012NMN - Side panel.
    技術仕様
    • Unique refM12B5DC7D001XNMN
    • コレクションセットShower screens
    • コレクションVictoria Plus
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-07-31
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2000
    • 奥行き(mm)1500
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワースクリーン
    • IFC分類
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_79
    • Uniclass2015詳細Shower enclosures
    • MasterFormat 2014 コード10 28 19.16
    • MasterFormat 2014 タイトルShower Doors
    • OmniClassNumber23-31 17 25
    • OmniClassタイトルShower Screens