製品の公開
URA L2-E 1400 - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
URA L2-E 1400 - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
    Roca

    URA L2-E 1400 - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel

    Google翻訳”,
    L2-E-1つの引き戸+1つの固定パネルを備えたフロントシャワーエンクロージャー。壁の間または1つのサイドパネルLFでインストールします。透明なガラスと光沢のあるシルバーのプロファイル。 25mmの補正。ネジや接着剤で簡単に取り付けられます。
    仕様
    • Compatible with: M164070... LF-C - Side panel M164075... LF-C - Side panel M164080... LF-C - Side panel M164090... LF-C - Side panel
    技術仕様
    • Unique refM162140xxx
    • コレクションセットShower screens
    • コレクションUra
    • 公開日2021-04-06
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1950
    • 幅(mm)1400
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワースクリーン
    • IFC分類
    • UNSPSC名称Bathtub or shower enclosures
    • UNSPSC30181507
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_79
    • Uniclass2015詳細Shower enclosures
    • MasterFormat 2014 コード10 28 19.16
    • MasterFormat 2014 タイトルShower Doors
    • OmniClassNumber23-31 17 25
    • OmniClassタイトルShower Screens
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings