製品の公開
VICTORIA L2-E 1000 - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
VICTORIA L2-E 1000 - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
    Roca

    VICTORIA L2-E 1000 - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel

    Google翻訳”,
    L2-E-1つの引き戸+1つの固定パネルを備えたフロントシャワーエンクロージャー。壁の間または1つのサイドパネルLF(L2-E + LF)を使用して設置します。透明なガラスと光沢のあるシルバーのプロファイル。 25mmの補正。
    仕様
    • Compatible with: M187070.. LF - Side panel M187075.. LF - Side panel M187080.. LF - Side panel M187090.. LF - Side panel
    技術仕様
    • Unique refM186100xx
    • コレクションセットShower screens
    • コレクションVictoria
    • 公開日2021-04-07
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1950
    • 幅(mm)1000
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワースクリーン
    • IFC分類
    • UNSPSC名称Bathtub or shower enclosures
    • UNSPSC30181507
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_79
    • Uniclass2015詳細Shower enclosures
    • MasterFormat 2014 コード10 28 19.16
    • MasterFormat 2014 タイトルShower Doors
    • OmniClassNumber23-31 17 25
    • OmniClassタイトルShower Screens
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings