製品の公開
Brisa LF - Side panel
Brisa LF - Side panel
    Roca

    Brisa LF - Side panel

    Google翻訳”,
    LF - サイドパネル。軽量プロファイルのシャワー エンクロージャー。クロム仕上げまたはマット ブラック仕上げの幅広いバージョンとプロファイルが用意されています。
    仕様
    • Compatible with: AM3720701XM PEF- Front shower enclosure with 1 swing door + 1 fixed panel. AM3720801XM PEF- Front shower enclosure with 1 swing door + 1 fixed panel. AM3720901XM PEF- Front shower enclosure with 1 swing door + 1 fixed panel. AM3721001XM PEF- Front shower enclosure with 1 swing door + 1 fixed panel. AM3721101XM PEF- Front shower enclosure with 1 swing door + 1 fixed panel. AM3721201XM PEF- Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel. AM3721301XM PEF- Front shower enclosure with 1 swing door + 1 fixed panel. AM3721401XM PEF- Front shower enclosure with 1 swing door + 1 fixed panel.
    技術仕様
    • Unique refM3740751XM
    • コレクションセットShower screens
    • コレクションBrisa
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-01-16
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2000
    • 幅(mm)8
    • 奥行き(mm)750
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 設計国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワースクリーン
    • IFC分類
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_79
    • Uniclass2015詳細Shower enclosures
    • MasterFormat 2014 コード10 28 19.16
    • MasterFormat 2014 タイトルShower Doors
    • OmniClassNumber23-31 17 25
    • OmniClassタイトルShower Screens
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
    5つ星のうち4.9 4.9 (28)
    5つ星のうち4.8 4.8 (12)
    5つ星のうち4.4 4.4 (29)
    5つ星のうち4.6 4.6 (81)
    5つ星のうち4.5 4.5 (43)