Unique ref.: | P2014B032001xx0 |
---|---|
ブランド名: | Roca |
製品ファミリー: | Helios |
製品グループ: | Shower trays |
幅 (mm): | 800 |
高さ (mm): | 27 |
奥行 (mm): | 1200 |
公開日: | 2018-06-14 |
改訂バージョン: | 1 |
タイプ: | オブジェクト(1つのオブジェクト) |
QRコードは下記のURL情報を含み、iPhoneなどのスマートフォンでスキャンすることでこのページに戻ってくることができます。
https://www.bimobject.com/ja/roca/product/p2014b032001xx0
主なマテリアル: | Stonex |
---|---|
副マテリアル: | |
デザイン: | Spain |
製作国: | Spain |
BIMobject カテゴリー: | サニタリー - シャワートレイ |
---|---|
IFC分類: | Sanitary Terminal |
UNSPSC 名前: | Showers |
UNSPSC コード: | 30181503 |
Uniclass 1.4 コード: | L72143 |
Uniclass 1.4 詳細: | Shower trays |
Uniclass 2.0 コード: | PR-35-06-84 |
Uniclass 2.0 詳細: | Shower Trays |
Uniclass 2015 コード: | Pr_40_20_06_84 |
Uniclass 2015 詳細: | Shower trays |
NBS Reference コード: | 35-06-84 |
NBS Reference 詳細: | Shower Trays |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 23 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Showers |
OmniClass Number: | 23-31 17 00 |
OmniClass Title: | Showers |
CSI UniFormat II Code: | D2010 |
CSI UniFormat II Title: | Plumbing Fixtures |
名前 | 値 |
---|---|
Depth | 1200 |
Height | 27 mm |
Material | STONEX® |
Mounting | Built-in ; Niche |
Width | 800 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
名前 | 値 |
---|---|
Material | STONEX® |
BIMobject®