お客様へサービスを提供するためにCookieを使用しています. サービスを使用することで弊社のCookieの使用条件に合意されたものとみなされます.
;

HELIOS 1400x700 Superslim STONEX® shower tray

Unique ref.: P2015782BC01xx0
ブランド名: Roca
製品ファミリー: Helios
製品グループ: Shower trays
幅 (mm): 700
高さ (mm): 30
奥行 (mm): 1400
公開日: 2018-06-14
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (9)
Superslim STONEX® shower tray.

Shower trays made of STONEX®, a strong and durable material, which are offered in a wide range of dimensions. Their new wooden textures, in different colors and finishes, redefine the concept of ellegance in the shower space and make its surface highly slip-resistant.


主なマテリアル: Stonex
副マテリアル:
デザイン: Spain
製作国: Spain

BIMobject カテゴリー: サニタリー - シャワートレイ
IFC分類: Sanitary Terminal
UNSPSC 名前: Showers
UNSPSC コード: 30181503
Uniclass 1.4 コード: L72143
Uniclass 1.4 詳細: Shower trays
Uniclass 2.0 コード: PR-35-06-84
Uniclass 2.0 詳細: Shower Trays
Uniclass 2015 コード: Pr_40_20_06_84
Uniclass 2015 詳細: Shower trays
NBS Reference コード: 35-06-84
NBS Reference 詳細: Shower Trays
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
OmniClass Number: 23-31 17 00
OmniClass Title: Showers
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Shower trays

名前
Depth 1400
Height 30 mm
Material STONEX®
Mounting Built-in ; Niche
Width 700 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Material STONEX®

BIMobject®