お客様へサービスを提供するためにCookieを使用しています. サービスを使用することで弊社のCookieの使用条件に合意されたものとみなされます.
;

ANTARTICA - RV WHITE ANTARTICA BLANCO 33X60

Unique ref.: ZG095L01
ブランド名: Roca
製品ファミリー: WALL TILE
製品グループ: ANTARTICA
幅 (mm): 330
高さ (mm): 9.8
奥行 (mm): 600
公開日: 2018-02-22
改訂バージョン: 1
タイプ: 建築資材
ダウンロード (5)
Porcelain, floor and wall tiles complete series with uniform colors and bright or satin finishes. The wall tiles are indicated for internal áreas, available in rectified and flat edges versions that provides application with minimum joint of 1mm. Floor tiles and porcelains to internal áreas, residential or comercial of medium traffic. Recommended application with minimum joint of 1mm to rectified vesion and 3mm to bold version.
White, uniform color, bright, satin, bold, rectified, basic


主なマテリアル: Ceramics
副マテリアル:
デザイン: Brazil
製作国: Brazil

BIMobject カテゴリー: 建築資材 - タイル
IFC分類: Covering
UNSPSC 名前: Tiles and flagstones
UNSPSC コード: 301317
Uniclass 1.4 コード: L533
Uniclass 1.4 詳細: Tiles and blocks (rigid)
Uniclass 2.0 コード: PR-80-96-19
Uniclass 2.0 詳細: Ceramic Tiles
Uniclass 2015 コード: Pr_35_93_96_19
Uniclass 2015 詳細: Ceramic tiles
NBS Reference コード: 80-96-19
NBS Reference 詳細: Ceramic Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic Tiling
OmniClass Number: 23-15 17 13 13 13
OmniClass Title: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C30
CSI UniFormat II Title: INTERIOR FINISHES
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
Building Materials - Tiles

名前
Application Internal Dry Areas
Colour White
Linear Dimensions 600 mm
Material Wall Tile
Texture Bright
Tile Type Flat Edges

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Colour White
Material Wall Tile

すべてのBIM objectは実在のメーカーから承認された実在する製品です