このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

ANTARTICA - RV WHITE ANTARTICA BLANCO 32X59 RET

Unique ref.: ZG095S01
ブランド名: Roca
製品ファミリー: WALL TILE
製品グループ: ANTARTICA
幅 (mm): 320
高さ (mm): 9.8
奥行 (mm): 590
公開日: 2018-02-22
改訂バージョン: 1
タイプ: 建築資材
ダウンロード (5)
Porcelain, floor and wall tiles complete series with uniform colors and bright or satin finishes. The wall tiles are indicated for internal áreas, available in rectified and flat edges versions that provides application with minimum joint of 1mm. Floor tiles and porcelains to internal áreas, residential or comercial of medium traffic. Recommended application with minimum joint of 1mm to rectified vesion and 3mm to bold version.
White, uniform color, bright, satin, bold, rectified, basic


主なマテリアル: Ceramics
副マテリアル:
デザイン: Brazil
製作国: Brazil

BIMobject カテゴリー: 建築資材 - タイル
IFC分類: Covering
UNSPSC 名前: Tiles and flagstones
UNSPSC コード: 301317
Uniclass 1.4 コード: L533
Uniclass 1.4 詳細: Tiles and blocks (rigid)
Uniclass 2.0 コード: PR-80-96-19
Uniclass 2.0 詳細: Ceramic Tiles
Uniclass 2015 コード: Pr_35_93_96_19
Uniclass 2015 詳細: Ceramic tiles
NBS Reference コード: 80-96-19
NBS Reference 詳細: Ceramic Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic Tiling
OmniClass Number: 23-15 17 13 13 13
OmniClass Title: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C30
CSI UniFormat II Title: INTERIOR FINISHES
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
Building Materials - Tiles

名前
Application Internal Dry Areas
Colour White
Linear Dimensions 590 mm
Material Wall Tile
Texture Bright
Tile Type Rectified

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Colour White
Material Wall Tile

BIMobject®