このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

Wall, ceiling & floor profile| RG-503, RG-502

Unique ref.: wall-ceiling-and-floor-profile-35x27mm-rg-502-rg-503
ブランド名: ROCA Industry
製品ファミリー: Alu frame
製品グループ: Wall, ceiling and floor profile
奥行 (mm): 27
公開日: 2019-01-21
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)

A simple and quick-fit profile for interior glass walls. The straight profile eliminates the need to arrange the corners. The profile is sold in lengths of 5200mm or 2600mm. Supplement with end plate RG-512, base rubber gasket RG-520 and gasket for the selected glass thickness (8 - 12.76 mm) RG-521.

RG-502 or RG-503 are profiles used in combination with each other for interior glass walls. Glass walls consisting of wall only or in combination with sliding doors, swing doors or together with the RG-580 Roca decibel door frame. The RG-502 is a split profile to facilitate installation, the RG-503 is fixed profile and is always used in the ceiling. Depending on the ability to slide the glass laterally during installation, refer to whether to use a fixed or split profile. Normally, you attach a profile to the ceiling and split on the floor and vertically. The edgy design of the profile allows you to easily combine the profiles at 90 ° to each other. The profiles are sold in lengths of 5200mm or 2600mm. Supplied with end cap RG-512, rubber gasket base RG-520 and wedge gasket for selected glass thickness (8 - 12.76 mm) RG-521. If you need a higher profile, these profiles can also be combined with the RG-504.


主なマテリアル: Glass
副マテリアル: Aluminium
デザイン: Sweden
製作国:

BIMobject カテゴリー: 壁 - 内壁・パーティション
IFC分類: Wall
UNSPSC 名前: Profiles
UNSPSC コード: 301023
OmniClass Number: 23-13 17 00
OmniClass Title: Profiles
この製品は以下で提供されています:
Europe
  • Denmark
  • Finland
  • Germany
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Walls - Internal Walls

名前
Colour Natureloxerad ; Svartlackerad (RAL9005) ; Vitlackerad (RAL9010)
Depth 66 mm
Panel Material Aluminium
Width 118 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Colour Natureloxerad ; Svartlackerad (RAL9005) ; Vitlackerad (RAL9010)

BIMobject®