製品の公開
Rockfon Lamella - Acoustic wooden wall system
Rockfon Lamella - Acoustic wooden wall system
Rockfon Lamella - Acoustic wooden wall system
Rockfon Lamella - Acoustic wooden wall system
Rockfon Lamella - Acoustic wooden wall system
    Rockfon

    Rockfon Lamella - Acoustic wooden wall system

    Google翻訳”,

    森の平和。木の美しさ。

    強力な音響と美しいデザインを実現するRockfon Lamellaモジュラー ウォール システムで、デザインに完璧なトーンをもたらします。さまざまなサイズと木の色調から選択して、強力な吸音性と天然木の視覚的な魅力を兼ね備えたエレガントなソリューションを作成してください。

    Rockfon Lamella は、室内に自然を取り入れることでバイオフィリックな空間を作り出すように設計されています。温かみのあるゴールドからクールなブロンド、素朴なダークオークまで、さまざまな幅と深さの 3 種類のウッドベニヤからお選びいただけます -幸せで健康的な空間に貢献するユニークなデザインリズムを作り出すことができます。実際、標準的な壁モジュールで 650.000 通りのデザインの組み合わせが可能です。

    仕様
    • Sound Absorption αw: up to 0.90 (Class A)
      Reaction To Fire B-s2, d0 for Rockfon Lamella with 39x21 mm slats*
      C-s2, d2 for Rockfon Lamella with 34x30 mm or 44x12 mm slats*
      To mix and match slats of different dimensions, please contact Rockfon
      *Complete system tested
      Humidity And Sag Resistance The wood based slats are suitable for dry indoor use only.
      Cleaning Vacuum
      Hygiene Stone wool provides no sustenance to microorganisms
      Recyclability Fully recyclable stone wool
      Material Health All materials used in Rockfon products are screened against the list of substances restricted under REACH and do not contain substances of very high concern (SVHC).
      Rockfon stone wool fibres comply with the safe fibre EU regulation and hold an EUCEB certification.
    技術仕様
    • Unique refrockfon-lamella-modular-wood-wall-system
    • タイプ建築資材
    • 公開日2022-12-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルStone Wool
    • 副マテリアル合板
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 音響パネル、アクセサリー