製品の公開
Rockfon® Sonar® dB 46
Rockfon® Sonar® dB 46
Rockfon® Sonar® dB 46
Rockfon® Sonar® dB 46
Rockfon® Sonar® dB 46
Rockfon® Sonar® dB 46
Rockfon® Sonar® dB 46
    Rockfon

    Rockfon® Sonar® dB 46

    Google翻訳”,

    Rockfon®Sonar®dB製品は、高い吸音性と高い遮音性の組み合わせに関して、クラス最高です。

    背面に高性能メンブレンを備えたストーンウールコアでできており、部屋から部屋へのノイズの伝達を低減します

    家族内の「通常の」音響タイルと簡単に組み合わせることができ、建物全体で同じ外観を保証します。

    Rockfon®Sonar®dBは、美しい白いマイクロテクスチャの表面を提供します。最高クラスのA吸音性と、火災クラスA1に対する最高の反応性により、要求の厳しいインテリアに最適な製品です。

    あらゆる寸法とエッジオプションにより、設計の完全な自由度が提供されます

    Rockfon®Sonar®dBは、掃除機と湿らせた布で簡単に掃除できるため、メンテナンスと清掃のコストが削減されます。

    仕様
    • Lydisolering rum til rum Dn,f,w = 46
      Direkte lydisolering Rw = 25
      Reaktion på brand A2-s1,d0 (EN 13501-1)
      Lysrefleksion og lysdiffusion 85%
      Fugtmodstand og formstabilitet Op til 100 % RH. Ingen synlig nedbøjning i høj luftfugtighed.
      Rengøring Støvsugning, Fugtig klud.
      Desinficering: Modstår fortyndede opløsninger af ammoniak, klor og hydrogenperoxid.
      Hygiejne Stenuld danner ingen grobund for mikroorganismer.
      Miljø Fuldt ud genanvendelig stenuld.
      Indeklima Et udvalg af Rockfon produkter er blevet tildelt:
      • Den finske M1 emissionsklassificering af byggematerialer
      • Dansk Indeklimamærkning for produkter med lav VOC emission
      Termisk isolering Varmeledningsevne (λD): 40 mW/mK

    技術仕様
    • Unique refrockfon-sonar-db-46
    • コレクションセットSuspended Ceilings
    • コレクションSonar
    • タイプ建築資材
    • 公開日2021-01-07
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルStone Wool
    • 設計国デンマーク
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 天井
    • IFC分類天井
    • UNSPSC名称Acoustic ceiling tiles
    • UNSPSC30161601
    • Uniclass2015コードSs_30_25_22
    • Uniclass2015詳細Demountable suspended ceiling systems
    • MasterFormat 2014 コード09 51 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAcoustical Ceilings
    • OmniClassNumber23-15 13 21
    • OmniClassタイトルCeiling Panels