お客様へサービスを提供するためにCookieを使用しています

サービスを使用することで弊社のCookieの使用条件に合意されたものとみなされます

;

Rockfon Sonar dB 43

Unique ref.: uk-rockfon-Sonar-dB-43
ブランド名: Rockfon
製品ファミリー: Modular ceiling
製品グループ: Sonar dB43
奥行 (mm): 40
公開日: 2018-08-10
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (2)
Combines enhanced room-to-room sound insulation as well as a high level of sound absorption (Class A) for flexible office layouts where confidentiality is important
Made from a 40mm stone wool core with a high performance membrane on the back which reduces the transmission of noise from room-to-roomWide range of dimensions in concealed, semi-concealed and visible grid optionsLight weight sound insulating tile, easy to install and clean with a vacuum or damp cloth


主なマテリアル: Stone Wool
副マテリアル: Steel
デザイン: Denmark
制作国: Denmark

BIMobject カテゴリー: 建設 - 天井
IFC分類: Ceiling
UNSPSC 名前: Ceiling panels
UNSPSC コード: 30161602
Uniclass 1.4 コード: L541
Uniclass 1.4 詳細: Ceiling tiles
Uniclass 2.0 コード: SS-20-25
Uniclass 2.0 詳細: Ceiling And Soffit Systems
Uniclass 2015 コード: Ss_30_25_22_90
Uniclass 2015 詳細: Unit/ modular suspended ceiling systems
NBS Reference コード: 20-25
NBS Reference 詳細: Ceiling And Soffit Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 51 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Acoustical Ceilings
OmniClass Number: 23-15 13 21
OmniClass Title: Ceiling Panels
この製品は以下で提供されています:
Europe
  • Belgium
  • Czech Republic
  • Denmark
  • Finland
  • Germany
  • Netherlands
  • Norway
  • Poland
  • Sweden
  • Switzerland

BIMobject SEEK Properties

Construction - Ceilings

名前
Length 600 mm — 1800 mm
Material Stone Wool ; Steel
Panel Thickness 40 mm
Shape Square
Width 300 mm — 625 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Length 600 mm — 1800 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Material Stone Wool ; Steel
Shape Square

すべてのBIM objectは実在のメーカーから承認された実在する製品です